多段式底板 用于 CS 新款户外基本型箱体 商品编号: CS 9785.512 用于密封底部开孔和用于电缆导入 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 商品编号: CS 9785.512 材料 钢板 表面 粉末涂层 颜色 RAL 7035 供货范围 包括固定件 适用于 宽度: = 800 mm深度: = 400 mm 包装单元 1 组件 净重 3.922 kg 毛重 4.122 kg 税率号 73269098 EAN 4028177578920 ECLASS 8.0 27189261