- 商品编号:
- TS 8185.500
- 产品描述
- 作为标准型侧板的一种替代选择,用于在背靠背并柜、侧面并柜或角并柜中改善外观形象。由标准型侧板形成的间隙会减小到普通尺寸。在 TS 角柜的供货范围中包含有一个不对称的侧板。所需要的附加的不对称侧板数取决于所选取的并柜方案。
- 材料
- 钢板,1.5 mm
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- 适用于
- 箱体类型: TS 8
高度: = 1,800 mm
深度: = 500 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 21.28 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177263659
- ECLASS 8.0
- 27182101