不对称侧板 用于 TS 8

型号: TS 8186500

侧板,不对称,钢板,用于 TS。

型号:
TS 8186500
产品描述
作为标准型侧板的一种替代选择,用于在背靠背并柜、侧面并柜或角并柜中改善外观形象。由标准型侧板形成的间隙会减小到普通尺寸。在 TS 角柜的供货范围中包含有一个不对称的侧板。所需要的附加的不对称侧板数取决于所选取的并柜方案。
材料
钢板,1.5 mm
颜色
RAL 7035
供货范围
包括固定件
适用于
箱体类型: TS 8
高度: = 1,800 mm
深度: = 600 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 55
基本材料
钢板
包装单元
2 件
净重
27.552 kg
税率号
94039910
EAN
4028177263666
ECLASS 8.0
27182101
数据页
Technical Data sheet