侧板,可上锁 用于 TS、TS IT

商品编号: DK 7824.126

侧板,可关闭,钢板,用于 TS。

商品编号:
DK 7824.126
产品描述
可直接悬置定位在上方。通过安全锁 3524 E 锁定。带接点片的接地螺栓。
材料
钢板
表面
喷漆
颜色
RAL 7035
供货范围
2 块侧板,各带 4 个安全锁 3524 E
适用于
箱体类型: TS IT
TX CableNet
TS
高度: 1,200 mm
深度: 600 mm
基本材料
钢板
包装单元
2 件
净重
17 kg
毛重
18 kg
税率号
94039910
EAN
4028177232228
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
产品描述
DK Side panel, For TS, TS IT, lockable, HxD: 1200x600 mm, RAL 7035
资料
说明书