分段式侧板 带可上锁的凸轮锁

型号: TX 5501000

分体式侧板,集成有凸轮锁,含安全锁 3524 E。

型号:
TX 5501000
您的获益
操作简单
无需工具安装
紧固件,包括安全锁 3524 E
可选加装内部锁
材料
钢板
表面
喷漆
颜色
RAL 7035
供货范围
上面部分
下面部分
接地线
安装固定件
适用于
箱体类型: TS IT
TX Colocation Rack
高度: 1,800 mm
深度: 800 mm
基本材料
钢板
包装单元
1 件
净重
13.8 kg
毛重
15.2 kg
税率号
94039910
EAN
4028177678699
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
产品描述
TS IT机柜,侧板,分段式,RAL7035 HxD 1800x800
资料
说明书