- 型号:
- TS 8806300
- 产品描述
- 角柜及其供货范围有助于增加 TS 8 框架在所有外部平面的并柜可能性。角柜配置有后壁和一个不对称的侧板,它拓展了在宽度以及在深度上的并柜可能性。底板方向与后壁方向平行。带有正方形平面布置图的 TS 8 机柜中,底板可转动 90° 。并柜技术与所有其它 TS 8 机柜相同。
- 材料
- 钢板,1.5 mm
- 表面
- 箱体架、顶盖、后壁、侧板:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
底板:镀锌 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体架
顶盖
后壁(在最长的一侧)
侧板, 不对称
底板( 纵向分段) - 关于订货编号的说明
- 供货时间请洽询
- 尺寸
- 宽度: 800 mm
高度: 2,000 mm
深度: 600 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 125 kg
- 毛重
- 130 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177253193
- ECLASS 8.0
- 27180101