并柜上盖板 用于 VX, VX IT, TS, TS IT

商品编号: TS 8800.892

在两个机柜间的密封件上,还可另行卡上一个带有两个端盖的盖板。因此可以避免脏污和液体长期粘附在并柜密封件上。

商品编号:
TS 8800.892
产品描述
在两个机柜间的密封件上,还可额外卡上一个带有两个端盖的盖板。因此可以避免脏污和液体长期粘附在并柜密封件上。
材料
钢板
供货范围
包括固定件
安装操作说明
在背靠背并柜中也可装在宽度上。
也可与防尘条组合使用。
其它尺寸可随意截短
适用于
箱体类型: VX
VX IT
TS
TS IT
深度: = 1,000 mm
包装单元
1 件
净重
0.52 kg
毛重
0.68 kg
税率号
94039910
EAN
4028177482616
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263