- 型号:
- CS 9765150
- 产品描述
- 灯具经久耐用。在框架型材内通过弹簧夹进行垂直或水平固定,或者在维修工作时挂在可旋转的塑料钩子上作为直接光源使用。由 PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)制成的防护等级 II 的耐冲击灯箱。
- 供货范围
- 2 个弹簧夹
安装固定件 - 额定功率
- 11 W
- 直径
- 62 mm
- Diameter protective tube
- 38 mm
- 长度
- 450 mm
- Length light outlet
- 195 mm
- Length protective tube
- 320 mm
- 连接电缆长度
- 3 m
- 连接方式
- 带开放式终端的集成连接导线
- 照明灯泡
- 荧光灯 TC-SEL,4 针
- 光通量
- 900 lm
- 尺寸
- 长度: 450 mm
- 工作温度范围
- -20 °C...40 °C
- 额定工作电压
- 48 V (直流)
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 64
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.03 kg
- 毛重
- 1.05 kg
- 税率号
- 94054990
- EAN
- 4028177493605
- ECLASS 8.0
- 27189241