- 商品编号:
- SZ 4315.520
- 型式
- 带连接导线
- 长度
- 600 mm
- 额定相间冲击耐受电压
- 6000 V 交流
- 额定绝缘电压
- 400 V 交流
- 安装可能性
- 用于标准和舒适灯,不带内置门位置开关
- 尺寸
- 长度: 600 mm
- 电气连接
- 240 V 交流/6 A
125 V 交流/8 A
24 V 交流/6 A
24 V 直流/6 A - 额定工作电压
- 400 V
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 40
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.119 kg
- 毛重
- 0.124 kg
- 税率号
- 85365019
- EAN
- 4028177581357
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 产品描述
- 门控开关 带连接线 L=600MM 橙色
- 资料
- 信息表