门位开关

型号: SZ 4315550

带安装附件,带或不带连接线缆。

型号:
SZ 4315550
型式
带连接导线
长度
600 mm
额定相间冲击耐受电压
6000 V 交流
额定绝缘电压
400 V 交流
安装可能性
用于标准和舒适灯,不带内置门位置开关
尺寸
长度: 600 mm
电气连接
240 V 交流/6 A
125 V 交流/8 A
24 V 交流/6 A
24 V 直流/6 A
额定工作电压
400 V
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 40
包装单元
1 件
净重
0.115 kg
毛重
0.122 kg
税率号
85365019
EAN
4028177501461
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
产品描述
门位开关带连接电缆 灰色 600mm
认证
CQC
CQC-CCC
CSA
UL + C-UL (listed)
UR
资料
信息表