连接件带有线路保护开关 10 A

型号: SZ 2507500

在 Hat 轨上固定的连接件。

型号:
SZ 2507500
产品描述
连接件用于帽型安装轨上的固定。
您的获益
减少安装费用:系统照明灯具和工作岗位照明灯具可通过连接线路迅速、安全地供电。
额定相间冲击耐受电压
4000 V 交流
额定绝缘电压
400 V 交流
安装操作说明
对于自行设置的线路必须采用 2507.200 插头
额定工作电压
230 V - 400 V
包装单元
1 件
净重
0.179 kg
毛重
0.197 kg
税率号
85369095
EAN
4028177233409
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
产品描述
SZ连接器 组成 WITH
证书
EAC
声明
符合性声明
符合性声明 UK