安装板 用于 PK

型号: PK 9547000

用于个性化内部扩装。

型号:
PK 9547000
产品描述
用于个性化内部扩装。
材料
2.5 mm 涂有密胺树脂和酚醛树脂的层压纸
颜色
RAL 7035
供货范围
安装板
自攻紧固螺钉
安装板尺寸(宽 x 高)
150 mm x 90 mm
适用于
箱体类型: PK
宽度: = 180 mm
高度: = 110 mm
包装单元
10 件
净重
0.6 kg
毛重
0.645 kg
税率号
39269097
EAN
4028177140073
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216