安装板 用于GA

商品编号: GA 9114.700

用于个性化内部扩装,带有固定钻孔。

商品编号:
GA 9114.700
产品描述
用于个性化内部扩装,带有固定钻孔。
材料
钢板
表面
镀锌
安装板尺寸(宽 x 高)
344 mm x 142 mm
适用于
箱体类型: GA
宽度: = 360 mm
高度: = 160 mm
包装单元
1 件
净重
0.5 kg
毛重
0.558 kg
税率号
73269098
EAN
4028177154353
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
产品描述
安装板 用于 9114210, 346X146MM