安装板固定件 用于 TS、VX SE

型号: TS 8800610

用于进一步支撑安装板以及减小安装板可能出现的振荡。根据安装位置、安装方式以及机柜进行选择。

型号:
TS 8800610
产品描述
用于进一步支撑安装板以及减小安装板可能出现的振荡。根据安装位置、安装方式以及机柜进行选择。
您的获益
对安装面积没影响,但只能从机柜背面安装。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
安装可能性
侧面
后面,与机柜框架齐平
适用于
箱体类型: TS 8
SE
包装单元
10 件
净重
0.66 kg
毛重
0.75 kg
税率号
94039910
EAN
4028177317628
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
TS 安装板固定件,安装方式:侧面/后部
资料
信息表