滑动轨 用于安装板 TS

型号: TS 8802260

用于侧面插入安装板。

型号:
TS 8802260
产品描述
用于侧面插入安装板。
使用范围
机柜深度为 400 mm 时,安装深度可以在 105 - 330 mm 之间
机柜深度为 500 mm 时,安装深度可以在 105 - 430 mm 之间
机柜深度为 600 mm 时,安装深度可以在 105 - 530 mm 之间
机柜深度为 800 mm 时,安装深度可以在 105 - 730 mm 之间
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
安装可能性
滑动轨直接安装在机柜支架上,可以 25 mm 的安装孔阵分布间隔调节深度
通过插入螺母和螺钉将安装板固定在滑动轨上
适用于
箱体类型: TS
宽度: = 600 mm
包装单元
1 件
净重
1.423 kg
毛重
1.523 kg
税率号
73269098
EAN
4028177494923
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
TS 滑动轨,用于安装板TS,用于机柜宽度:600 mm
资料
说明书