本产品停止供应于: 2020年1月30日
- 商品编号:
- KS 1481.000
- 产品描述
- 无级可调。一个安装轨系统也可以这种方式取代安装板安装。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 适用于
- 箱体类型: KS
深度: ≤ 200 mm - 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.32 kg
- 毛重
- 0.344 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177007154
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- KS1481 安装板
- 资料
- 信息表