固定安装轨,可选置 用于 TS、CM、PC、TP

商品编号: TS 8612.200

如果由于安装板中间件或类似部件而无法垂直安装一定深度的机箱或其他组件,则可以用来容纳小型安装板。

商品编号:
TS 8612.200
产品描述
适用于: 安装在电脑机柜的安装区域后面,小型,安装在垂直的 TS 机柜型材上,在 CM 和 TP 中安装到内部扩装导轨上。内置 25 mm 安装孔阵分布间隔孔,用于放置:安装板,小型,PS 安装冲孔轨,通过组合固定件 PS 作为第二个安装层面,如果由于安装板中间件和电缆槽而无法在深度上垂直安装组件架或其它组件。
材料
钢板,2.0 mm
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
承载力(静态)
15 kg
包装单元
1 组件
净重
0.85 kg
毛重
0.926 kg
税率号
73269098
EAN
4028177370593
ECLASS 8.0
27189261