用于设计灵活的内部扩装及固定其他内置组件。带法兰冲孔轨可悬挂在机柜深处两个安装框架之间。
- 型号:
- DK 7000678
- 产品描述
- 带法兰冲孔轨可以挂在水平间距为 650-820 mm 的两个 19" 安装框架之间。通过一个附加的连接螺栓对这一单元进行加固。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 固定螺钉
- 适用于
- 用于 TS、TE、TX CableNet
- 长度
- 530: 700 mm
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 1.64 kg
- 毛重
- 1.84 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177435551
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- DK 带法兰冲孔轨,用于 TS、TX CableNet、TE,尺寸 17 x 73 mm,长度:530-700 mm