- 型号:
- TS 8612750
- 产品描述
- 用于重型安装设备,带固定钻孔。
- 材料
- 钢板,3.0 mm
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 固定螺钉
- 安装可能性
- 在TS、VX SE 机柜的垂直型材上
- 各面都带 9 mm 圆孔,间隔为 25 mm模数孔
- 用于加装支承轨、系统支承轨、C 型安装角轨 30/15、电缆夹钳轨(角型材)和自备的安装设备
- 说明
- 与搭锁锁定螺母结合特别适用于动态连接
- 适用于
- 适用宽度/深度: 500 mm
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 1.468 kg
- 毛重
- 1.668 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177429130
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- TS 冲孔轨 25 x 38 mm,用于机柜宽度深度:500 mm
- 资料
- 说明书