适配轨 用于 PS 的兼容

型号: TS 8800300

装入垂直的 TS 机柜型材上,以实现与下列部件的兼容性:PS 安装轨、PS 安装机箱、PS 系统机箱。

型号:
TS 8800300
产品描述
用于与以下设备兼容:PS 冲孔轨 23 x 23 mm,PS 冲孔型材 23 x 73 mm 和 PS 系统型材 23 x 73 mm。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
固定螺钉
安装可能性
在TS、VX SE 机柜的垂直型材上
在VX SE 机柜的水平型材上方,宽度方向
适用于
箱体类型: TS
高度: = 2,000 mm
包装单元
4 件
净重
4.052 kg
毛重
4.252 kg
税率号
73269098
EAN
4028177212657
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
产品描述
TS 适配轨,用于PS兼容,用于机柜高度:2000 mm
数据页
技术细节