C 型安装角轨 用于 TS、VX SE

型号: DK 7828040

用于直接安装在 TS、 SE 机柜垂直型材之上。为了在水平 TS、SE 机柜型材之间安装,需要 C 型支架角。通过通用型设计的固定件,C 型安装角轨可选择固定在 TS 8 框架的内平面或外平面。

型号:
DK 7828040
产品描述
用于直接安装在 TS、 SE 机柜垂直型材之上。为了在水平 TS、SE 机柜型材之间安装,需要 C 型支架角。通过通用型设计的固定件,C 型安装轨可选择固定在 TS 8 框架的内平面或外平面。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
长度
298 mm
适用于
箱体类型: TS
SE
宽度: = 400 mm
深度: = 400 mm
包装单元
4 件
净重
1.2 kg
毛重
1.332 kg
税率号
73269098
EAN
4028177235038
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
产品描述
DK C型安装角轨, 长度: 298 mm, 用于机柜宽度深度: 400 mm, 用于 TS, SE
资料
信息表