本产品已停止供应于: 2019年1月15日
- 型号:
- SV 9673920
- 型式
- 用于水平隔离母线空间
- 产品描述
- 三面带有 TS 带固定孔阵型材的安装型材。适用于产生一个辅助结构,用来分隔母线隔室,用于个性化用作轻型和中型负载的安装支架和固定在 TS 8 机柜的内部或外部安装层面上。
- 材料
- 钢板,1.5 mm
- 表面
- 镀锌
- 长度
- 137.5 mm
- 适用于
- 箱体类型: TS 8
- 包装单元
- 12 件
- 净重
- 0.6 kg
- 毛重
- 0.666 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177576728
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- SV 冲孔轨 17x17 mm, 长度: 137,5 mm, 用于 TS