TFT 液晶显示屏,15″

型号: HP 3659.440

19" 正面板 7 U,TFT LCD 15.1",消反射保护玻璃片,颜色:一千六百七十万色,最大分辨率 1024 x 768 像素。

型号:
HP 3659.440
产品描述
消反射保护玻璃片
材料
前面板:铝,粉末涂层
颜色
RAL 7035
尺寸
宽度: 482.6 mm
高度: 7 U
接口
VGA(D-SUB HD 15 极)
说明
根据显示屏的配置情况(保护玻璃、触屏等)深度可调。
Test specification
根据 EN 60 950 以及电磁兼容规范 89/336/EWG 的要求进行了检验。
显示屏亮度
250 cd/m²
对比度
300 :1
On Screen Display (OSD)
前侧薄膜键盘
Reading angle left/right
160 °
显示屏分辨率
1024 x 768 像素
颜色数量
16,700,000
控制器分辨率
VGA
SVGA
包装单元
1 件
净重
8.36 kg
毛重
8.8 kg
税率号
85286200
EAN
4028177499294
ECLASS 8.0
27189234
资料
说明书