鼠标垫 用于架装键盘

商品编号: HP 3659.620

用于在键盘架装上安装,使用后可将其翻进键盘架装中。

商品编号:
HP 3659.620
产品描述
可选装在架装键盘的左边、右边或前面(可翻动)。使用后可将其翻进架装键盘中。只能与按键最大高度为 39 mm 的 19″ 键盘结合使用(订货号 RP 9911.396)。
材料
钢板
颜色
RAL 7035
供货范围
包括固定附件
安装可能性
右/左安装
包装单元
1 件
净重
0.66 kg
毛重
0.76 kg
税率号
94039910
EAN
4028177324640
ECLASS 8.0
27189261