- 商品编号:
- DK 7063.888
- 产品描述
- 用于固定在 482.6 mm (19″) 平面的前后。适用于大于 482.6 mm (19″) 的标准型键盘。键盘支托平面配有防滑底层,还附加手掌垫。从 610 mm 到 950 mm 的不同安装深度。可用内部尺寸 宽 x 高 x 深:408 x 40 x 550 mm。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
没有键盘 - 尺寸
- 宽度: 482.6 mm
- 说明
- 用于安装在 L 型安装角轨,带凹槽的安装角轨或安装框架上
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 8.028 kg
- 毛重
- 8.451 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177258983
- ECLASS 8.0
- 27189261