接口组件 用于安装框架,模块化接口翻板

商品编号: SZ 2482.590

接口插件,用于安装在安装框架中。

商品编号:
SZ 2482.590
型式
遮盖板接口套件(薄型),用于个性化配置,可用平面:45 x 75 mm
产品描述
接口插件,用于安装在安装框架中。
作用方式
可用于单层安装框架或双层安装框架。
材料
塑料,PBTP,基本材料根据 UL 94-V0
包装单元
1 件
净重
0.039 kg
毛重
0.041 kg
税率号
85369095
EAN
4028177490888
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
产品描述
SZ 接口安装盒 (16)
认证
C-UR
UR + C-UR (recognized)
声明
符合性声明
资料
信息表