- 型号:
- SM 2376100
- 技术数据
- 标准型从动件
- 最多 31 个地址
- 可控制多达 4 个信号级。
- 电源可从内部总线 (BUS) 供电切换到外部辅助电压
- 带编程接口
- 材料
- 聚碳酸酯
- 颜色
- 黑色,透明
- 直径
- 70 mm
- External auxiliary voltage
- 外部辅助电压 24 V 直流 ± 10 %
- 每个元件的最大电流负载能力 200 mA
- 最大电流消耗 75 mA
- 信号元件上的电压 24 V 直流 ± 10 %
- 安装短路/过载保护的总保险丝 M 1.6 A
- Internal auxiliary voltage
- 通过总线进行供电
- 最大电流负载能力 200 mA
- 最大电流消耗 250 mA
- 信号元件上的电压 18 – 31 V 直流
- 安装短路/过载保护
- 尺寸
- 高度: 56 mm
- 工作温度范围
- -20 °C...50 °C
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 防护等级 IP 54
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.119 kg
- 毛重
- 0.12 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177580350
- ECLASS 8.0
- 27371220
- 认证
- UR