声学元件 用于模块化信号柱

型号: SG 2376010

在警告或故障信号情况下发出信号。

型号:
SG 2376010
型式
可以调整声音强度和 8 种声音,100 dB,最大 25 mA
产品描述
用于在警告或故障信号情况下给出警示信号。
您的获益
通过卡口式连接进行简单的安装和接触。
使用范围
只能在光学元件的上部顶端或直接在连接件上进行安装。
作用方式
用连接件、光学元件、声学元件、白炽灯和显示板可实现一个模块化结构
材料
聚酰胺箱体
颜色
黑色
额定相间冲击耐受电压
2500 V 交流
额定绝缘电压
250 V 交流
额定工作电压
24 V (交流/直流)
包装单元
1 件
净重
0.1 kg
毛重
0.115 kg
税率号
85311095
EAN
4028177220447
ECLASS 8.0
27371237
产品描述
ACCOUSTIC连接片 100DB 24V
认证
UR
资料
Quick guide
数据页
技术细节