- 型号:
- SG 2376030
- 型式
- 可以调整声音强度和 8 种声音,100 dB,最大 25 mA
- 产品描述
- 用于在警告或故障信号情况下给出警示信号。
- 您的获益
- 通过卡口式连接进行简单的安装和接触。
- 使用范围
- 只能在光学元件的上部顶端或直接在连接件上进行安装。
- 作用方式
- 用连接件、光学元件、声学元件、白炽灯和显示板可实现一个模块化结构
- 材料
- 聚酰胺箱体
- 颜色
- 黑色
- 额定相间冲击耐受电压
- 2500 V 交流
- 额定绝缘电压
- 250 V 交流
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.11 kg
- 毛重
- 0.112 kg
- 税率号
- 85369095
- EAN
- 4028177220461
- ECLASS 8.0
- 27371237
- 产品描述
-
ACCOUSTIC连接片 100DB 230V