- 型号:
- SG 2370160
- 型式
- 发光二极管持续发光元器件
- 产品描述
- 通过优化的棱镜技术达到 360° 信号反射。可能的级数=在相同电压下,5 个元件。
- 您的获益
- 通过卡口式连接进行简单的安装和接触。
- 相同电压下可进行最多 5 个元器件的设置。
- 有不同颜色和电压的元件可供使用。
- 作用方式
- 用连接件、光学元件、声学元件、白炽灯和显示板可实现一个模块化结构
- 材料
- 聚酰胺箱体
球形罩:透明聚碳酸酯
- 颜色
- 绿色
- 直径
- 70 mm
- 额定相间冲击耐受电压
- 2500 V 交流
- 额定绝缘电压
- 250 V 交流
- 尺寸
- 高度: 56 mm
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 如果封口罩盖或声学元件装在上面,防护等级为 IP 54
- 额定工作电压
- 230 V
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.075 kg
- 毛重
- 0.083 kg
- 税率号
- 94054990
- EAN
- 4028177656420
- ECLASS 8.0
- 27371220
- 产品描述
-
LED 发光二极管持续发光元件 230V 交流 绿色