发光二极管持续发光元器件 用于模块化信号柱

型号: SG 2372020

通过优化的棱镜技术实现 360° 信号发射,可能的级数 = 在相同电压下,5 个元件。

型号:
SG 2372020
型式
发光二极管持续发光元器件
产品描述
通过优化的棱镜技术达到 360° 信号反射。可能的级数=在相同电压下,5 个元件。
您的获益
通过卡口式连接进行简单的安装和接触。
相同电压下可进行最多 5 个元器件的设置。
有不同颜色和电压的元件可供使用。
作用方式
用连接件、光学元件、声学元件、白炽灯和显示板可实现一个模块化结构
材料
聚酰胺箱体
球形罩:透明聚碳酸酯
颜色
黄色
直径
70 mm
额定相间冲击耐受电压
2500 V 交流
额定绝缘电压
250 V 交流
额定电流 最大
25 mA
尺寸
高度: 56 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
如果封口罩盖或声学元件装在上面,防护等级为 IP 54
额定工作电压
24 V (交流/直流)
包装单元
1 件
净重
0.08 kg
毛重
0.089 kg
税率号
85311095
EAN
4028177220195
ETIM 9
EC000232
ETIM 8
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
产品描述
LED 固定灯 组成
认证
UL + C-UL (listed)
UR
资料
Quick guide
数据页
技术细节