本产品已停止供应于: 2019年1月15日
- 型号:
- SV 9673901
- 产品描述
- 带集成式螺纹孔 M4 的安装件,用于固定 TS 冲孔轨 17 x 17 mm。
- 使用范围
- 可自动定位在 TS 固定孔阵型材上,并用一颗螺钉固定在框架上。
- 材料
- 锌铸件
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装可能性
- 在TS, VX SE 机柜的水平型材上
- 在TS、VX SE 机柜的垂直型材上
- 也可使用其它带 TS 模数孔的型材进行固定。
- 适合于箱体类型
- TS 8
- 包装单元
- 24 件
- 净重
- 1.008 kg
- 毛重
- 1.175 kg
- 税率号
- 79070000
- EAN
- 4028177543201
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- SV 框架连接件 ,用于冲孔轨 17x17 mm