本产品已停止供应于: 2019年1月15日
- 商品编号:
- SV 9673.902
- 产品描述
- 带内置螺纹孔 M4 的安装件
- 使用范围
- 用于以 90° 角在拐角处连接两个 TS 冲孔轨
- 是实现母线隔室分隔用的辅助结构所必需的
- 材料
- 锌铸件
- 供货范围
- 包括固定件
- 包装单元
- 10 件
- 净重
- 1 kg
- 毛重
- 1.079 kg
- 税率号
- 79070000
- EAN
- 4028177543218
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- SV 角连接件 ,用于冲孔轨 17x17 mm