- 型号:
- SV 9673981
- 型式
- 用于在母线系统下方背部区域内垂直分隔
- 产品描述
- 三面带有 TS 带固定孔阵型材的安装型材。适用于产生一个辅助结构,用来分隔母线隔室,用于个性化用作轻型和中型负载的安装支架和固定在 TS 8 机柜的内部或外部安装层面上。
- 材料
- 钢板,1.5 mm
- 表面
- 镀锌
- 长度
- 712.5 mm
- 适用于
- 箱体类型: TS 8
宽度: = 800 mm
深度: = 800 mm - OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
- = 650
- 包装单元
- 12 件
- 净重
- 3 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177543324
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234