CMC III 传感器

商品编号: DK 7320.630

监控机柜或隔室的各种参数。

商品编号:
DK 7320.630
型式
泄漏传感器
产品描述
CMC III 传感器用于监控物理环境,可通过一根 CAN 总线连接电缆 RJ45 直接连接至处理单元。此外传感器还可以作为总线相互连接。
您的获益
通过“即插即用”,快速连接和自动识别
通过 CAN 总线接口实现供电。
使用范围
监控 IT 领域、工业领域和大楼技术领域中的机柜。
监控 IT 领域中的机柜、机房和集装箱。
作用方式
可通过 CMC III 处理单元设置
传感器带有光学元件并安装在底板方向上
传感器通过一个光学传感器监控底板上是否有液体(泄漏)
材料
塑料
前部:光滑
箱体:织纹
颜色
箱体:RAL 7035
供货范围
传感器
安装板
包括固定件
连接电缆配有插头
包括固定件
连接到 CAN 总线上
间接通过 CMC III CAN 总线界面
接口
RJ12
紧装式处理单元 (PU compact) 的数量(最多)
4
PU 设备数量(最大)
32
测量方法
视觉
尺寸
宽度: 85 mm
高度: 20 mm
深度: 18 mm
工作温度范围
5 °C...45 °C
空气湿度(没有凝露)
5...95 %
包装单元
1 件
净重
0.09 kg
毛重
0.095 kg
税率号
85319000
EAN
4028177438590
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
产品描述
液漏传感器
声明
符合性声明
资料
说明书