本产品停止供应于: 2023年12月31日
- 型号:
- DK 7030240
- 型式
- 用于单扇铝制透明门
- 产品描述
- 用于在紧急情况下 TS IT 门自动打开,门控模块的接头和控制器。
- 作用方式
- 门通过磁系统保持关闭状态。 一旦电磁系统的电压中断,液压推杆系统将门打开。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 带气压阻尼系统
电缆房
电磁锁
包括固定件 - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 3.08 kg
- 毛重
- 3.38 kg
- 税率号
- 83015000
- EAN
- 4028177695856
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- 产品描述
- DK 门套件用于TS IT,单开门
- 资料
- 白皮书
- 说明书