门套件 用于自动开门功能 (ADO)

商品编号: DK 7320.792

液压推杆系统可在意外情况下将门打开。通过所属的门控模块连接和控制门套件。

商品编号:
DK 7320.792
型式
用于双扇门
产品描述
用于在紧急情况下 TS IT 门自动打开,门控模块的接头和控制器。
作用方式
门通过磁系统保持关闭状态。 一旦电磁系统的电压中断,液压推杆系统将门打开。
供货范围
带气压阻尼系统
包括固定件
工作温度范围
-5 °C...45 °C
空气湿度(没有凝露)
5...95 %
包装单元
1 件
净重
3.5 kg
毛重
3.76 kg
税率号
73269098
EAN
4028177606173
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
白皮书
说明书