塑料电缆盖板 采用公制敲落孔

型号: SZ 2563010

带有用于电缆螺旋紧固的预冲压孔。

型号:
SZ 2563010
产品描述
带有预冲压成型的孔,用于电缆固定螺栓。采用标准电缆盖板的密封件。
颜色
RAL 7035
说明
可在各箱体中获知各法兰板大小分类
公制敲落孔数量
2 x M12
4 x M16
8 x M20
13 x M25
6 x M32
4 x M40
2 x M50
尺寸
宽度: 530 mm
深度: 149 mm
适用于
箱体类型: AE
封盖板
尺寸: 5
工作温度范围
-40 °C...70 °C
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
在按照规定安装时,防护等级为 IP 55
Number knockouts
2
4
8
13
6
4
2
Metric diameter
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
包装单元
5 件
净重
1.75 kg
毛重
1.949 kg
税率号
39269097
EAN
4028177550285
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
产品描述
SZ 塑料平板