- 型号:
- SZ 2563450
- 型式
- 两段式
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- 说明
- 可在各箱体中获知各法兰板大小分类
- 在宽度大于 760 mm 的机柜中安装时,需要两个包装单元
- 尺寸
- 宽度: 447 mm
深度: 149 mm - 适用于
- 箱体类型: AX
- 与型号相匹配
- 1050000
- 1057000
- 1100000
- 封盖板
- 尺寸: 3
- 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 73269098
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 产品描述
- SZ 两段式金属法兰板,用于 AX,带发泡橡胶电缆夹条,宽x深:447x149 mm,用于法兰板规格 3
- 资料
- 说明书