聚酰胺减径固定接头 用于聚酰胺电缆固定螺栓

商品编号: SZ 2411.559

用于聚酰胺制成的电缆螺旋接头,可以将公制电缆螺旋接头转接至直径稍大的钻孔或螺纹。

商品编号:
SZ 2411.559
产品描述
用于适配具有较大直径的钻孔或螺纹上的公制电缆固定螺栓。
您的获益
减径固定接头和锁紧螺母一起放置在一个包装单元内,由此节省了附加订购费用和存储场地。
材料
聚酰胺 6 GF30
颜色
RAL 7035
Thread inside
M32
包装单元
25 件
净重
0.525 kg
毛重
0.616 kg
税率号
39269097
EAN
4028177550179
ECLASS 8.0
27189234