遮盖封闭塞 用于电缆固定螺栓 M20 x 1.5 商品编号: SZ 2411.532 用于螺旋固定接头 M20 x 1.5,可以在预装配电缆螺旋接头 M20 x 1.5 时使用,便于之后的装配。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 商品编号: SZ 2411.532 产品描述 适用于所有为后续电缆安装而预装了电缆固定螺栓 M20 x 1.5 但必须密封紧固的部位。只需将盖型螺母轻轻拧松,插入遮盖封闭塞后再次拧紧。 材料 聚酰胺 颜色 RAL 7035 包装单元 25 件 净重 0.025 kg 毛重 0.05 kg 税率号 39269097 EAN 4028177490154 ECLASS 8.0 27142421