多重密封组件

型号: SZ 2411.506

用于在一个电缆固定螺栓中安全可靠地引入多根单一线缆。

型号:
SZ 2411.506
型式
尺寸 M25
产品描述
用于在一个电缆固定螺栓中安全可靠地引入多根单一线缆。
材料
氯丁橡胶
最大电缆直径
5 mm
电缆导入
电缆导入数量: 4
最大电缆直径: 5 mm
包装单元
25 件
净重
0.075 kg
毛重
0.1 kg
税率号
40169300
EAN
4028177444522
ECLASS 8.0
27142421