本产品已停止供应于: 2021年1月31日
- 型号:
- CM 5001236
- 产品描述
- 具备通过固定部件和接地点实现的电位均衡。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 说明
- 对较高的稳定性以及通用电缆导入,机柜宽度为 1000、1200 和 1600 mm 条件下,底板开口在宽度上进行划分并可进行不同配置。
- 为了完全锁闭 TS IT 中的底板,必须组合多个底板模块
- 尺寸
- 深度: 250 mm
- 适用于
- 箱体类型: TS IT
TS
CM
TP
宽度: = 1,600 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.26 kg
- 毛重
- 2.46 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177556812
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- CM 光滑板设计 4 1600mmw
- 资料
- 信息表