整块的底板,通风型 用于 DK-TS 商品编号: DK 7825.812 用于 TS 的单段通风式底板,配有通风孔,在后部有进线口,带刷条。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 商品编号: DK 7825.812 产品描述 带有通风孔和用于后面电缆导入的开口,盖有刷条。 材料 钢板 表面 镀锌 供货范围 包括固定件 适用于 箱体类型: TS 8宽度: 800 mm深度: 1,200 mm 包装单元 1 件 净重 8.265 kg 毛重 8.7 kg 税率号 73269098 EAN 4028177547957 ECLASS 8.0 27189261