通风式底板模块 用于 TS IT、TS、SE、TX CableNet

型号: DK 7825360

通风式底板模块用于 TS、TS IT、SE,在网络机柜底架中使用。在更换相同深度的现有底板时使用。

型号:
DK 7825360
产品描述
大开口部分用于机柜被动换气。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括过滤垫和粘扣带
说明
为了完全锁闭 TS IT 中的底板,必须组合多个底板模块
尺寸
深度: 237.5 mm
适用于
箱体类型: TS
TS IT
SE
TX CableNet
宽度: 600 mm
包装单元
1 件
净重
1.27 kg
毛重
1.6 kg
税率号
94039910
EAN
4028177234314
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
DK 底板模块,通风型,深度:237.5 mm,适用的机柜宽度:600 mm,用于 TS、TS IT、SE、TX CableNet,钢板,镀锌
资料
信息表