电缆槽 用于垂直的 TS 型材

型号: TS 8800540

用于安装至垂直机柜型材中、安装在并柜位置上两个并接的机柜型材上。

型号:
TS 8800540
型式
宽度 100 mm,用于安装在并柜位置上两个并接的机柜型材上。
您的获益
电缆槽的紧固点与 TS 系统孔相协调。从而省去了 DIN 管道上所需的高成本钻孔
调整连接片的额定断裂位置,以组合安装板电缆槽
在安装板高度方向的另一个额定开口实现了直接引入至电缆槽中
材料
硬质 PVC
不易燃烧,阻燃
颜色
与 RAL 7030 类似
供货范围
带盖板电缆槽
Bar width
5.5 mm
Slot width
4.5 mm
说明
可截短以适用于其他机柜尺寸。
尺寸
宽度: 100 mm
高度: 1,600 mm
深度: 80 mm
适用于
箱体类型: TS
VX SE
PC
IW
高度: ≤ 1,800 mm
工作温度范围
60 °C
包装单元
4 件
净重
8.192 kg
毛重
8.623 kg
税率号
73269098
EAN
4028177238008
ECLASS 8.0
27400703
产品描述
TS 电缆槽 用于TS垂直型材,宽高深:100x1600x80 mm
声明
符合性声明
符合性声明 UK