电缆夹钳轨 用于 TS、TS IT

型号: DK 7828061

用电缆扎带或尼龙搭扣固定电缆,集线轨悬置定位在框架型材上,可以额外用一枚螺钉固定。

型号:
DK 7828061
型式
用于内部固定平面
产品描述
用于在机柜框架上的电缆导引。电缆可用电缆扎带或黏粘固定扎带固定在夹钳轨上。电缆夹钳轨可悬置在机柜框架或安装框架型材上,并可用一颗螺钉附加固定。
使用范围
在 TS 框架型材上
在机柜深度 TS IT 的安装角轨之间
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
适用于
箱体类型: TS
TS IT
宽度: 600 mm
深度: 600 mm
适合于宽度
600 mm
包装单元
4 件
净重
0.976 kg
毛重
1.14 kg
税率号
73269098
EAN
4028177235069
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
产品描述
DK 电缆导轨S 用于 内