电缆夹钳,可调 用于不受机柜影响的独立安装

型号: DK 7016150

安装不依赖于机柜,固定可以在 450 mm 至 800 mm 之间变化,使集线更为灵活,有两种规格可供选择:C 型轨或 T 型头轨。

型号:
DK 7016150
型式
T 型头安装轨
产品描述
从 450 到 800 mm 的不同固定,可用于灵活地夹持两种形式下的电缆。可固定在冲孔型材和安装冲孔轨上,也可直接用螺钉固定在安装板或其它扁型部件上。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
包装单元
1 件
净重
0.6 kg
毛重
1.043 kg
税率号
73269098
EAN
4028177551565
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
T型电缆安装轨