- 型号:
- DK 7228035
- 型式
- 聚碳酸酯:具有不同的固定可能性。45° 固定时,电缆束环可固定在一个 1 U 嵌板上。
- 产品描述
- 用于灵活的电缆铺设,可用两种材料和三种不同尺寸制成。可固定在数据分配器的 482.6 mm (19″) 机柜和 482.6 mm (19″) 摇架型材、所有的接插嵌板、Data Rack(数据机架)以及所有带有间隔为 25 mm 的 DIN 安装孔阵的组件上。
- 材料
- 聚碳酸酯
- 颜色
- RAL 7035
- 尺寸
- 高度: 50 mm
深度: 95 mm - 适用于
- 宽度: 482.6 mm
- 适合于宽度
- 482.6 mm
- 包装单元
- 10 件
- 净重
- 0.23 kg
- 毛重
- 0.291 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177167032
- ECLASS 8.0
- 27400604