电缆线路 用于 TS 8 商品编号: DK 7827.050 用于机柜排中 2 个 19" 平面之间的电缆铺设(机柜宽 800 mm,型材轨安装在中间),适合于 L 形和有凹槽的型轨。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 商品编号: DK 7827.050 产品描述 用于机柜排中 2 个 19″ 平面之间的电缆铺设(机柜宽度为 800 mm,安装角轨安装在中间)。适用于 L 型安装角轨以及有凹槽的安装角轨。 材料 钢板 颜色 RAL 7035 供货范围 包括固定件 适用于 箱体类型: TS 8宽度: 800 mm 包装单元 1 件 净重 1.2 kg 毛重 1.22 kg 税率号 73269098 EAN 4028177345515 ECLASS 8.0 27400604